#Attivazione/disattivazione della sonda di temperatura esterna

Il dispositivo è dotato di un connettore aggiuntivo per collegare una sonda esterna (Hager EK090). La temperatura così misurata può essere utilizzata internamente al dispositivo, ad esempio per inserire la temperatura ambiente come valore misurato quando il dispositivo è installato in un luogo sfavorevole (ad esempio all'esterno). Tuttavia, questo valore di temperatura può anche essere trasmesso direttamente tramite il bus KNX all'ingresso di un termostato ambiente KNX, per bilanciare la temperatura del terreno con un secondo valore misurato in ambienti di grandi dimensioni (sincronizzazione).

Con la sonda di temperatura esterna attiva, è possibile configurare quanto segue:

* Calibrazione della temperatura: Il valore della temperatura misurata può essere regolato in diminuzione o in aumento con incrementi di 0,2 °C tra -0,6 ... +0,6 °C, se necessario, per riflettere la temperatura effettiva in un determinato punto della stanza.
* Emissione della temperatura per variazioni di: Definisce la variazione di temperatura che determina la trasmissione di un valore sul bus KNX. Sono possibili i valori 0,4, 0,5 e 0,6 °C.
* Emissione periodica della temperatura: Definisce un periodo di tempo fisso dopo il quale la temperatura corrente sarà sempre trasmessa sul bus KNX. Questa operazione viene eseguita indipendentemente dalla variazione reale della temperatura. È possibile configurare valori di 10 s, 20 s, ... 1 min, 2 min, ... 5 min, 10 min.